DOGYU パイプ柄両口ハンマー 2ポンド

:
DOGYUSANGYO
【特長】
・パイプ柄使用で強靭です
【用途】
・打ち込み作業などに
【商品仕様】
・全長(mm):285
・口径34φ
・JANコード:4962819006726
・質量:950g
【材質/仕上】
・頭部:SC材

【特長】
・パイプ柄使用で強靭です
【用途】
・打ち込み作業などに
【商品仕様】
・全長(mm):285
・口径34φ
・JANコード:4962819006726
・質量:950g
【材質/仕上】
・頭部:SC材