Roller Clamp 14φ KT-14 Red

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Material: PBT (polybutylene terephthalate)
・Autoclavable
・Model number: KT-14
・Color: Red
・Compatible tube outer diameter (φmm): - 14

【Product Specifications】
・Material: PBT (polybutylene terephthalate)
・Autoclavable
・Model number: KT-14
・Color: Red
・Compatible tube outer diameter (φmm): - 14