Snapper Hose Clip φ9.7-10.5mm SNP-2

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Material: Delrin
・Model number: SNP-2
・Applicable hose (φmm) 9.7 - 10.5
・Quantity: 1 package (100 pcs)

【Product Specifications】
・Material: Delrin
・Model number: SNP-2
・Applicable hose (φmm) 9.7 - 10.5
・Quantity: 1 package (100 pcs)