Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P2000

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P2000
・Grain size: #2000
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Size: 230 x 280mm

【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P2000
・Grain size: #2000
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Size: 230 x 280mm