(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Model number: 172MA
・Measurement range (mm): 0.04 - 0.30
・9 packs set
・Material: Carbon tool steel
・Leaf thickness: 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30mm
・Leaf length: 75mm
・Leaf width: 12.7mm
・Weight 30g
Leaf Length(mm) | 100 | Leaf width(mm) | 12.7 | Leaf material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Leaf thickness(mm) | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 | Measurement Range(mm) | 0.03 to 1.00 | Weight(g) | 100g |
Details of materials | Carbon tool steel | Details | 25 disc set |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7194-03 in the Thickness Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-7194-03 trong chuỗi Thickness Gauge.