Glass Joint L-Tube 0432-04-10

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: 0432-04-10
・Material: Borosilicate glass -1
・Type: L-shaped
・Tube outer diameter: φ15mm
・Size: 70 x 70mm

【Product Specifications】
・Model number: 0432-04-10
・Material: Borosilicate glass -1
・Type: L-shaped
・Tube outer diameter: φ15mm
・Size: 70 x 70mm