Glass Joint L-Tube 0432-03-10

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: 0432-03-10
・Material: Borosilicate glass -1
・Type: L-shaped
・Tube outer diameter: φ12mm
・Size: 60 x 60mm

【Product Specifications】
・Model number: 0432-03-10
・Material: Borosilicate glass -1
・Type: L-shaped
・Tube outer diameter: φ12mm
・Size: 60 x 60mm