Glass Joint L-Tube 0432-02-10

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: 0432-02-10
・Material: Borosilicate glass -1
・Type: L-shaped
・Tube outer diameter: φ10mm
・Size: 55 x 55mm

【Product Specifications】
・Model number: 0432-02-10
・Material: Borosilicate glass -1
・Type: L-shaped
・Tube outer diameter: φ10mm
・Size: 55 x 55mm