(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Powder HSS 4-Flute Unequal Split Fine Pitch Roughing End Mill

Powder HSS 4-Flute Unequal Split Fine Pitch Roughing End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,381,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM16PM-160
EM16PM-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,381,406 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 165016110

2,768,645 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 206020125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Powdered High speed steel Coating TiAlN
Tolerance D js14 Tolerance d h6 Tolerance (Tolerance) L ±1
Face mounting C 0.6 Helix Angle(°) 30 Blade shape Unequal split