Micro Wiper (Vertex (TM)) TX59

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: TX59
・Size (mm): 230 x 230
・Quantity: 1 bag (100 sheets)
・Material: Polyester long fiber microdenier 100%

【Product Specifications】
・Model number: TX59
・Size (mm): 230 x 230
・Quantity: 1 bag (100 sheets)
・Material: Polyester long fiber microdenier 100%