Silicone Spatula Clean Spatula S Blue

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: Clean spatula S
・Color: Blue
・Size (mm): 200 x 90
・Material: Silicon resin
・Used temperature: -20 to +230℃

【Product Specifications】
・Model number: Clean spatula S
・Color: Blue
・Size (mm): 200 x 90
・Material: Silicon resin
・Used temperature: -20 to +230℃