Silicone Spatula Clean Spatula L Green

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: Clean spatula L
・Color: Green
・Size (mm): 210 x 120
・Material: Silicon resin
・Used temperature: -20 to +230℃

【Product Specifications】
・Model number: Clean spatula L
・Color: Green
・Size (mm): 210 x 120
・Material: Silicon resin
・Used temperature: -20 to +230℃