Silicone Spatula Clean Spatula L Red

:
AS ONE
【Product Specifications】
・Model number: Clean spatula L
・Color: Red
・Size (mm): 210 x 120
・Material: Silicon resin
・Used temperature: -20 to +230℃

【Product Specifications】
・Model number: Clean spatula L
・Color: Red
・Size (mm): 210 x 120
・Material: Silicon resin
・Used temperature: -20 to +230℃