Torque Driver Set (Adjustable Type) EA723VH-100

:
ESCO

    【Product Specifications】
    ・Driver handle-Hexagonal shaft 1/4" x 155mm
    ・(+) Bit-#1, #2, #3
    ・(-)Bit-5.5mm
    ・Pozi bit-#1・#2・#3
    ・TORX bit(tamper resistant)-T10・T15・T20・T25・T30
    ・Hex (+)bit -3・4・5・6mm
    ・Torque range-1.2 to 3.0N・m
    ・Minimum scale-0.1N・m
    ・Accuracy-±6%