(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

IMPACT STAR BIT SOCKET

IMPACT STAR BIT SOCKET

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    177,702 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
305310
305315
305320
305325
305327
305330
305340
305345
305350
405325
405327
405330
405340
405345
405350
405355
405360
406325
406327
406330
406340
406345
406350
406355
406360
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
Maximum Torque Inch

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T10 4.52 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T15 7.69 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T20 12.66 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T25 18.99 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T27 26.90 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T30 37.40 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T40 65.08 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T45 103.50 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T50 158.75 3/8"

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T25 20.0 1/2"

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T27 30.0 1/2"

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T30 40.0 1/2"

223,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T40 70.0 1/2"

223,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T45 110.0 1/2"

223,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T50 165.5 1/2"

224,939 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T55 260.0 1/2"

224,939 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T60 450.0 1/2"

276,281 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T25 20.0 1/2"

276,281 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T27 30.0 1/2"

276,281 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T30 40.0 1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T40 70.0 1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T45 110.0 1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T50 165.5 1/2"

679,688 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T55 20.0 1/2"

679,688 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T60 450.0 1/2"
Part Number
305310
305315
305320
305325
305327
305330
305340
305345
305350
405325
405327
405330
405340
405345
405350
405355
405360
406325
406327
406330
406340
406345
406350
406355
406360
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
Maximum Torque Inch

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T10 4.52 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T15 7.69 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T20 12.66 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T25 18.99 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T27 26.90 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T30 37.40 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T40 65.08 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T45 103.50 3/8"

177,702 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55 T50 158.75 3/8"

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T25 20.0 1/2"

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T27 30.0 1/2"

623,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T30 40.0 1/2"

223,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T40 70.0 1/2"

223,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T45 110.0 1/2"

223,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T50 165.5 1/2"

224,939 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T55 260.0 1/2"

224,939 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60 T60 450.0 1/2"

276,281 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T25 20.0 1/2"

276,281 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T27 30.0 1/2"

276,281 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T30 40.0 1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T40 70.0 1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T45 110.0 1/2"

676,823 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T50 165.5 1/2"

679,688 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T55 20.0 1/2"

679,688 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100 T60 450.0 1/2"

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1