(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
STRAIGHT ER COLLET CHUCK

STRAIGHT ER COLLET CHUCK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,108,164VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
K16-ER11-75
K16-ER11-110
K20-ER11-130
K20-ER16-105
K20-ER16-135
K20-ER20-120
K20-ER20-150
K25-ER16-130
K25-ER16-160
K25-ER20-130
K25-ER20-160
K25-ER25-135
K32-ER20-160
K32-ER25-135
K32-ER25-165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd
(mm)
L
(mm)
C
(mm)
M
(mm)

3,108,164 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 0.5~7.07519M8

3,423,486 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 0.5~7.011019M8

3,423,486 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 0.5~7.013019M8

3,338,399 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1010528M11

3,646,852 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1013528M11

3,796,336 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1312034M14

3,982,473 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1315034M14

3,759,109 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1013028M11

3,722,123 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1016028M11

3,908,016 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1313034M14

3,982,473 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1316034M14

4,056,928 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1613542M18

4,182,592 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1316034M14

4,652,568 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1613542M18

4,913,161 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1.0~1616542M18

Loading...Tải…

  1. 1