(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Caliper Gauge

Caliper Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,306,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
H2M90
H2M130
H102
H105
H210
H220
H230
H240
H250
H270
H470
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScale interval minimal display
(mm)
Measurement Time Mes
(SEC)
Measurement Range Meb
(mm)
Display Range Azb
(mm)
Allowable Error G
(mm)
Threshold r
(mm)
Measurement Capacity min
(N)
Measurement Capacity max
(N)
Movable contact Hb
(mm)
Fixed contactor Hf
(mm)
Measuring Device Type Depth A
(mm)
Area B
(mm)
Measurement Depth max
(mm)
Photo Weight
(g)
Wooden box

32,085,236 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.012090~14089.5 - 140.50.030.0151.11.612variableBall Ø18.31.2855230HK

33,065,190 VND

1 Piece(s) 49 Day(s) 0.0120130~180129.5 - 180.50.030.0151.11.612variableBall Ø18.31.2855240HK

19,306,996 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.005102.5~12.52.4 - 12.80.0150.0050.81.20.90.9Chisel R 0.10.70.51211551732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.005105~154.7 - 15.30.0150.0050.81.22.52.5Ball Ø 0.62.30.83521601732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012010~309.5 - 30.50.030.011.11.65.35.3Ball Ø15.21.58521801732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012020~4019.5 - 40.50.030.011.11.67.37.3Ball Ø171.28541801732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012030~5029.5 - 50.50.030.011.11.67.37.3Ball Ø171.28541851732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012040~6039.5 - 60.50.030.011.11.68.58.5Ball Ø18.31.28551951732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012050~7049.5 - 70.50.030.011.11.68.58.5Ball Ø18.31.28551951732-45

19,347,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.012070~9069.5 - 90.50.030.011.11.68.58.5Ball Ø18.31.28552001732-45

21,330,450 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.055070~12069.5 - 120.50.050.0250.91.98.58.5Ball Ø28.32.419253701732-51

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Caliper Type Display Method Dial Waterproof Function Available
IP Grade IP65 Electric Type E Machine Type M M