(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ASPURE Line Tape (Yellow/Black)

ASPURE Line Tape (Yellow/Black)
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Specifications of 1-4763-67

  • Product Type
    Tape for Cleanroom
  • Color
    Other
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    33
  • Thickness(mm)
    0.142
  • Detailed colors
    Yellow/Black
  • Manufacturer Product Name
    ASPURE Line Tape Yellow/Black 50 mm Width
  • JAN Code
    4571110712009
  • Material
    Body: PVC (vinyl chloride resin) surface PET coat, Core: PE (polyethylene)
  • Internal Capacity
    1 Pack (5 pcs)
Part Number
1-4763-67 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

7,550,865 VND

6,040,692 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 Pack (5 pcs)

Basic Specifications

  • Product Type
    Tape for Cleanroom
  • Color
    Other
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    33
  • Thickness(mm)
    0.142
  • Detailed colors
    Yellow/Black
  • Manufacturer Product Name
    ASPURE Line Tape Yellow/Black 50 mm Width
  • JAN Code
    4571110712009
  • Material
    Body: PVC (vinyl chloride resin) surface PET coat, Core: PE (polyethylene)
  • Internal Capacity
    1 Pack (5 pcs)

Product Description

[Features]
· The yellow and black colors make their presence felt.

Specifications of 1-4763-67

  • Product Type
    Tape for Cleanroom
  • Color
    Other
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    33
  • Thickness(mm)
    0.142
  • Detailed colors
    Yellow/Black
  • Manufacturer Product Name
    ASPURE Line Tape Yellow/Black 50 mm Width
  • JAN Code
    4571110712009
  • Material
    Body: PVC (vinyl chloride resin) surface PET coat, Core: PE (polyethylene)
  • Internal Capacity
    1 Pack (5 pcs)
Part Number
1-4763-67 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

7,550,865 VND

6,040,692 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 Pack (5 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Superior in strength and it can withstand the passage of a trolley.
●There is no adhesive residue after peeling off, and can be peeled off cleanly.

Specification

●Color:Yellow/Black
●W x L(mm x m):50 x 33
●Thickness(mm):0.14
●Q'ty Per Bag(roll):5
●SPQ(bag):1

Materials

●Base Material: Polyvinyl Chloride(PVC)/PET Coat
●Core: Polyethylene(PE)