(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

4-Flute Radius End Mill (X5070S)

4-Flute Radius End Mill (X5070S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,508,384VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG8A3704001
SG8A3706001
SG8A3706002
SG8A3706005
SG8A3706010
SG8A3708010
SG8A3710010
SG8A3712005
SG8A3712010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (L2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Corner Radius Tolerable Cutting Edge Diameter Tolerance

1,508,384 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40.110706±0.0050~-0.012

1,646,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.115906±0.0050~-0.012

1,553,174 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.215906±0.0050~-0.012

1,551,702 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.515906±0.0050~-0.012

1,551,702 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6115906±0.0050~-0.012

1,776,271 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 81201008±0.0100~-0.015

2,257,482 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1012510010±0.0100~-0.015

3,026,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 120.53011012±0.0100~-0.015

1,815,015 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1213011012±0.0100~-0.015

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / High Hardness Steel to HRC60 / High Hardness Steel to HRC65 Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) Coating Etc Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)