(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Aluminum Flange, Aluminum Shaft Rivet【1,000 Pieces Per Package】 (AD-41ABS)

Aluminum Flange, Aluminum Shaft Rivet (AD-41ABS)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,710,483 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AD-32ABS
AD-34ABS
AD-41ABS
AD-42ABS
AD-43ABS
AD-44ABS
AD-45ABS
AD-46ABS
AD-48ABS
AD-52ABS
AD-54ABS
AD-56ABS
AD-58ABS
AD-62ABS
AD-64ABS
AD-66ABS
AD-68ABS
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Compatible Rivet Size Recommended caulking sheet thickness T
(mm)

1,710,483 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 2.4 1.0–3.2

1,767,722 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 2.4 3.2~6.4

1,803,653 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 1.0–1.6

1,864,652 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 1.6~3.2

1,918,549 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 3.2~4.8

1,979,966 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 4.8–6.4

2,134,135 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 6.4~8.0

2,252,791 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 8.0~9.6

2,608,758 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 9.6~12.8

2,644,689 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 1.2~3.2

2,662,655 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 4.8–6.4

2,888,686 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 6.4~9.6

3,704,654 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 9.6~12.8

3,467,342 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 1.6~3.2

3,621,929 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 3.2~6.4

3,632,792 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 6.4~9.6

4,484,273 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 9.6~12.8

Basic Specifications

  • Product Category
    Riveter
  • Application
    Automobile and Electrical Machinery Sheet Metal, Etc.

Product Description

Aluminum alloy is used for the material of the rivet body and the mandrel and is excellent in corrosive resistance.

Part Number
AD-32ABS
AD-34ABS
AD-41ABS
AD-42ABS
AD-43ABS
AD-44ABS
AD-45ABS
AD-46ABS
AD-48ABS
AD-52ABS
AD-54ABS
AD-56ABS
AD-58ABS
AD-62ABS
AD-64ABS
AD-66ABS
AD-68ABS
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Compatible Rivet Size Recommended caulking sheet thickness T
(mm)

1,710,483 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 2.4 1.0–3.2

1,767,722 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 2.4 3.2~6.4

1,803,653 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 1.0–1.6

1,864,652 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 1.6~3.2

1,918,549 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 3.2~4.8

1,979,966 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 4.8–6.4

2,134,135 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 6.4~8.0

2,252,791 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 8.0~9.6

2,608,758 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 3.2 9.6~12.8

2,644,689 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 1.2~3.2

2,662,655 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 4.8–6.4

2,888,686 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 6.4~9.6

3,704,654 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4 9.6~12.8

3,467,342 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 1.6~3.2

3,621,929 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 3.2~6.4

3,632,792 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 6.4~9.6

4,484,273 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 4.8 9.6~12.8

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1