(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2-4-Flute Radius End Mill

2-4-Flute Radius End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      510,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SEM81801002
SEM81801502
SEM81802002
SEM81802003
SEM81802005
SEM81803002
SEM81803003
SEM81803005
SEM81804002
SEM81804003
SEM81804005
SEM81804010
SEM81805002
SEM81805005
SEM81806002
SEM81806003
SEM81806005
SEM81806010
SEM81808003
SEM81808005
SEM81808010
SEM81810002
SEM81810005
SEM81810010
SEM81810020
SEM81812005
SEM81812010
SEM81812020
SEM81816005
SEM81816010
SEM81816020
SEM81906003
SEM81906005
SEM81910010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Total Length (L3)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)

510,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10.22.52506

510,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1.50.242506

1,038,423 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20.262506

510,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20.362506

1,039,892 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20.562506

1,071,963 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30.282506

533,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30.382506

1,070,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 30.582506

1,071,963 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40.2102506

533,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40.3102506

1,070,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 40.5102506

1,070,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 41102506

1,232,101 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 50.2132506

1,230,629 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 50.5132506

1,232,101 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.2152606

1,230,629 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.3152606

1,166,770 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.5152606

1,166,770 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 61152606

1,439,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 80.3202708

1,359,209 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 80.5202708

1,359,209 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 81202708

1,819,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100.22529010

1,712,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100.52529010

1,712,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1012529010

1,817,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1022529010

2,002,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 120.530210012

2,002,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12130210012

2,002,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12230210012

3,100,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 160.540211016

3,100,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16140211016

3,100,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16240211016

1,328,606 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.3154606

1,327,135 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 60.5154606

2,000,839 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1012549010

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 Type Radius Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed)
Coating AlTiN Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)