(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Recoilless Hammer

Recoilless Hammer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,680,089VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・High impact Resistance, Noise Sound Negligence Bounce-free
・Wrist and Back Protection Effect
・Process Improvement and Prevention Effect of Poor Quality
・Insert Replacement Type
[Usage]
・Machine Tool, MoldㆍFurniture Industry, AutomobileㆍCivil engineering, Freezing
・Used for inflammable substances handling industrial machines, ships and electronic at homes

Part Number
GOM-T-TOOL1
GOM-T-TOOL7
J7701S
J7702S
J7703S
J7704S
J7706S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMass
(G)
Handle length
(mm)
Outer diameter
(Ø)
Handle Handle Length
(mm)
Outer Diameter
(Ø)
Handle

4,189,803 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1,830---40060Wooden Handle

6,543,025 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 3,800---40090Wooden Handle

1,680,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40026030Wooden sack---

2,035,185 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 55026035Wooden sack---

2,432,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 85030045Wooden sack---

2,760,835 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 115030050Wooden sack---

5,815,216 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 279040080Wooden sack---

Loading...Tải…

  1. 1