(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

STRAIGHT ER COLLET CHUCK

STRAIGHT ER COLLET CHUCK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,847,317VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ST16-ER16-150
ST20-ER16-100
ST20-ER16-150
ST25-ER25-150
ST32-ER25-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
C
(mm)
D
(φ)
M
(mm)
Collet

2,847,317 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150280.5~10M11ER16

3,014,557 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100280.5~10M11ER16

3,014,557 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150280.5~10M11ER16

3,349,603 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150421~16M18ER25

3,684,652 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 100421~16M18ER25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Accessories/Accessories