(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Carbide Solid Mill Thread-UN (MTB Series)

Carbide Solid Mill Thread-UN (MTB Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,953,155VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MTB 06032 C6 32 UN
MTB 06056 C14 18 UN
MTB 0605 C11 28 UN
MTB 0606 C14 32 UN
MTB 08066 C14 24 UN
MTB 08077 C20 14 UN
MTB 0808 C21 20 UN
MTB 0808 D18 32 UN
MTB 0808 D21 24 UN
MTB 1010 D22 20 UN
MTB 1212 D31 16 UN
MTB 1212 E27 20 UN
MTB 12113 D26 18 UN
MTB 1616 C38 9 UN
MTB 1616 E41 12 UN
MTB 2020 D45 7 UN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

10,932,182 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

12,475,558 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,475,558 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,475,558 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

26,381,333 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide