(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Carbide Solid Mill Thread -UN

Carbide Solid Mill Thread -UN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,952,849VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MT 06025 C6 40 UN
MT 06032 C6 32 UN
MT 0604 5C12 20 UN
MT 0604 C11 28 UN
MT 0605 C14 18 UN
MT 0605 C14 24 UN
MT 0606 C14 28 UN
MT 0807 C20 14 UN
MT 0807 C21 20 UN
MT 0807 C21 24 UN
MT 0808 C22 13 UN
MT 1010 C26 12 UN
MT 1010 C28 11 UN
MT 1212 C34 10 UN
MT 1212 D31 16 UN
MT 1212 E27 20 UN
MT 1615 C38 9 UN
MT 1615 E37 14 UN
MT 1616 C42 8 UN
MT 1616 E41 12 UN
MT 2020 D45 7 UN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

6,952,849 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64

10,932,182 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

10,932,182 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

12,475,558 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,475,558 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,480,047 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

26,381,333 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide