(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Portable Fans (SMP)

Portable Fans (SMP)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,195,570 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMP-20
SMP-25
SMP-30
SMP-35
SMP-40
SMP-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Output
(W)
Blade Diameter
(cm)
Horizontal x Width x Height
(cm)
Air Volume
(㎥/h)
Hood Size
(mm)
Recommended size of a duct hose Weight
(kg)

3,195,570 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 20 33x27x36 1,800 235 288mm(9") 7.5

3,496,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 25 38x31x36 3,120 275 280mm(11") 8.8

3,732,505 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 520 30 42X35.5X43 4620 325 330mm(13") 11.5

6,223,888 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1000 35 53X43X43 5820 390 406mm(16") 22

11,271,088 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2,000 40 57x56x48 6,780 480 500mm(20") 25

13,332,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 700 50 68x66x52 9,600 580 600mm(24") 40

Basic Specifications

Part Number
SMP-20
SMP-25
SMP-30
SMP-35
SMP-40
SMP-50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Output
(W)
Blade Diameter
(cm)
Horizontal x Width x Height
(cm)
Air Volume
(㎥/h)
Hood Size
(mm)
Recommended size of a duct hose Weight
(kg)

3,195,570 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 20 33x27x36 1,800 235 288mm(9") 7.5

3,496,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 25 38x31x36 3,120 275 280mm(11") 8.8

3,732,505 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 520 30 42X35.5X43 4620 325 330mm(13") 11.5

6,223,888 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1000 35 53X43X43 5820 390 406mm(16") 22

11,271,088 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2,000 40 57x56x48 6,780 480 500mm(20") 25

13,332,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 700 50 68x66x52 9,600 580 600mm(24") 40

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1