(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

THREAD DRILL CHUCK (0.6-13 mm)

THREAD DRILL CHUCK (0.6-13 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      431,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6NS
10NS-20
13NS-20
13NS-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(mm)
Operating Range
(mm)
Taper Type

431,958 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.50.6~6.53/8-24 UNF

439,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 101.5~101/2-20 UNF

488,230 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 131.5~131/2-20 UNF

488,230 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 131.5~133/8-24 UNF

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body