(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

H.S.S 45˚ Helix Mold Chucking Reamer Straight Shank-SKH55

H.S.S 45˚ Helix Mold Chucking Reamer Straight Shank-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RM10H5-080
RM10H5-100
RM10H5-120
RM10H5-160
RM10H5-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Shank (d)

1,150,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8331178

831,530 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 103813310

1,673,790 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 124415112

1,721,770 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 165217016

-

1 Piece(s) Quote 206019520

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Straight shank Coating Y/N None Tool grade Cobalt High Speed
Tolerance D +0.015~0.020 Tolerance d h8 Tolerance (Tolerance) ℓ ±1
Tolerance (Tolerance) L ±1 Helix Angle 45˚