(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cobalt Drill Regular Series (HGT-9831)

Cobalt Drill Regular Series (HGT-9831)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,732VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HGT-9831-0001
HGT-9831-0002
HGT-9831-0003
HGT-9831-0004
HGT-9831-0005
HGT-9831-0006
HGT-9831-0007
HGT-9831-0008
HGT-9831-0009
HGT-9831-0010
HGT-9831-0042
HGT-9831-0043
HGT-9831-0044
HGT-9831-0045
HGT-9831-0046
HGT-9831-0047
HGT-9831-0048
HGT-9831-0049
HGT-9831-0050
HGT-9831-0051
HGT-9831-0052
HGT-9831-0053
HGT-9831-0054
HGT-9831-0112
HGT-9831-0113
HGT-9831-0114
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)

54,488 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 140

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.142

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.242

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.345

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.448

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.548

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.650

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.750

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.852

57,943 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 1.952

32,732 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 255

32,732 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.155

32,732 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.258

32,732 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.358

147,584 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.461

149,474 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.561

147,584 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.664

154,283 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.867

154,283 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.971

156,346 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 371

154,283 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 3.171

162,190 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3.271

162,190 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3.373

52,186 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 0.834

52,186 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 0.936

91,011 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.764

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Stainless steel / Cast Iron / Aluminum / Titan Tool Material Type Cobalt High Speed Shank Type Straight shank
Coating Y/N Available Coating Type COLORING With/without Oil Hole None