(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

CO2 Carbon Nozzle

CO2 Carbon Nozzle
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      856,471VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS-350A-NZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

856,471 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Welding Machine Accessories Application For torch Applicable Fluid Carbon dioxide
Inner Diameter(Ø) 16 Outer diameter(Ø) 22 Length(mm) 56.5
Type Carbon Nozzle Ampere(A) 350

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS-350A-NZ in the CO2 Carbon Nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CS-350A-NZ trong chuỗi CO2 Carbon Nozzle.