(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Carbide Straight Tap T0451

Carbide Straight Tap T0451
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,537,966VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T0451203
T0451243
T0451283
T0451313
T0451364
T0451424
T0451505
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Rating Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Number of blades
(F)

1,537,966 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M30.5464YH3113.263

1,630,060 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M40.7525YH313473

1,708,339 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) M50.8605.5YH3164.573

1,828,061 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M61626YH3194.573

2,587,835 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M81.25706.2YH422584

2,643,858 VND

1 Piece(s) 64 Day(s) M101.5757YH4245.584

4,922,143 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M121.75828.5YH5296.594

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 1.5 Tool Material Type Carbide Tool
work material Cast Iron (FC) / Copper (Cu) Tap Type Hand Tap Hole type For Fixed Hole
Coating Y/N None