(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Combo Spiral Long Tap General (T18 Series / T28 Series / TS721 Series)

Combo Spiral Long Tap General (T18 Series / T28 Series / TS721 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      456,247VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
T1817242
T1817282
T1817312
T1817362
T1817422
T1817432
T1817502
T1817542
T1827242
T1827282
T1827312
T1827362
T1827422
T1827502
T1827542
T1827602
T1837242
T1837282
T1837312
T1837362
T1837422
T1837502
T1837542
T1837602
T1837653
T1837703
T1837743
T1837783
T1847703
T2817202
T2817242
T2817282
T2817312
T2817362
T2817422
T2817542
T2827202
T2827242
T2827282
T2827312
T2827362
T2827422
T2827502
T2827542
T2837202
T2837242
T2837282
T2837312
T2837362
T2837422
T2837502
T2837542
T2837602
T2837653
T2837703
T2837783
T2837944
TS721093
TS721094
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
work material Coating Y/N Coating Type Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Rating Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Number of blades
(F)

811,829 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40.7Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1005YH213473

713,319 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50.8Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1005.5YH2164.573

739,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M61Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1006YH2194.573

815,268 VND

1 Piece(s) Same day M81.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1006.2YH222583

941,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1007YH2245.583

941,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1007YH2245.583

1,050,086 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.75Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1008.5YH2296.593

1,279,179 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M142Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo10010.5YH2308113

958,449 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40.7Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1205YH213473

826,720 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50.8Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1205.5YH2164.573

857,076 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M61Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1206YH2194.573

1,015,720 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M81.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1206.2YH222583

1,027,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1207YH2245.583

1,176,087 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.75Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1208.5YH2296.593

1,439,543 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M142Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo12010.5YH2308113

1,502,545 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M162Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo12012.5YH23210133

1,158,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40.7Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1505YH213473

981,357 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50.8Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1505.5YH2164.573

634,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M61Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1506YH2194.573

1,158,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M81.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1506.2YH222583

1,250,542 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1507YH2245.583

1,594,181 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.75Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo1508YH2296.593

1,777,457 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M142Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo15010.5YH2308113

1,794,636 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M162Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo15012.5YH23210133

2,281,458 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M182.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo15014YH33711144

2,848,464 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M202.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo15015YH33712154

3,180,646 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M222.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo15017YH33813164

3,530,014 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M243Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo15019YH34515184

3,642,729 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M202.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]AvailableHomo20015YH33712154

875,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M30.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1004YH2113.263

788,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40.7Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1005YH213473

694,419 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50.8Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1005.5YH2164.573

720,764 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M61Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1006YH2194.573

792,928 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M81.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1006.2YH222583

912,631 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1007YH2245.583

1,233,359 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M142Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court10010.5YH2308113

1,050,159 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M30.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1204YH2113.263

935,539 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40.7Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1205YH213473

804,384 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50.8Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1205.5YH2164.573

834,739 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M61Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1206YH2194.573

987,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M81.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1206.2YH222583

992,814 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1207YH2245.583

1,135,995 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.75Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1208.5YH2296.593

1,387,997 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M142Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court12010.5YH2308113

1,153,178 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M30.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1504YH2113.263

1,118,815 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M40.7Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1505YH213473

946,992 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M50.8Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1505.5YH2164.573

992,814 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M61Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1506YH2194.573

1,118,815 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M81.25Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1506.2YH222583

1,204,722 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M101.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1507YH2245.583

1,531,183 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M121.75Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1508.5YH2296.593

1,708,727 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M142Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court15010.5YH2308113

1,725,909 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M162Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court15012.5YH23210133

2,189,823 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M182.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court15014YH33711144

2,728,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M202.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court15015YH33712154

3,381,177 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M243Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court15019YH34515184

4,401,314 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M303.5Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court15023YH44817204

500,760 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M2.30.4Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1004YH1113.262

456,247 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M2.60.45Low Carbon Steel (0.25% or less of C content)[◎] / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%)[◎] / High carbon steel (C content exceeding 0.45%)[◎] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎] / Tempered Steel (35-45 HRC)[◎] / Tool steel (SKD before heat treatment)[◎] / Cast Iron (FC)[◎] / Copper (Cu)[◎] / Aluminum Rolled Material (AL)[◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)[◎] / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.)[◎] / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.)[◎]NoneNon-court1004YH1113.262
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
work material Coating Y/N Coating Type Overall Length (L)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Rating Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Number of blades
(F)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 2.5 Tool Material Type Vanadium heis
Tap Type Spiral Tap Hole type For Fixed Hole
Close

Comparison list