(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Latex Gloves (Koreca)【100 Pieces Per Package】

Latex Gloves (Koreca)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of KOO-T-GLOVE2

  • Product Type
    Natural Rubber
  • Application
    Oil resistance, solvent resistance
  • Size
    M
  • Color
    Ivory
  • Capacity
    1 BOX (100 sheets)
  • Material
    Latex
  • Thickness
    0.2
  • Usage
    Dyeing, bathroom and kitchen cleaning, fishing organization, car wash, etc.
Part Number
KOO-T-GLOVE2
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

469,755 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Available 5 Day(s)

Basic Specifications

Specifications of KOO-T-GLOVE2

  • Product Type
    Natural Rubber
  • Application
    Oil resistance, solvent resistance
  • Size
    M
  • Color
    Ivory
  • Capacity
    1 BOX (100 sheets)
  • Material
    Latex
  • Thickness
    0.2
  • Usage
    Dyeing, bathroom and kitchen cleaning, fishing organization, car wash, etc.
Part Number
KOO-T-GLOVE2
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

469,755 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Available 5 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1