(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Portable Twin Hoses

Portable Twin Hoses
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,237,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
001-101
001-102
001-103
001-104
001-105
001-201
001-202
001-203
001-204
001-205
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose Length
(m)
Inner Diameter
(mm)

1,237,990 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 105(3/16")

1,600,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 155(3/16")

1,905,911 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 205(3/16")

2,489,469 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 305(3/16")

3,558,129 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 505(3/16")

1,378,596 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 108(5/27")

1,870,746 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 158(5/27")

2,271,485 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 208(5/27")

2,869,131 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 308(5/27")

4,292,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 508(5/27")

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Welding Machine Accessories Application For Hoses Applicable Fluid Oxygen