(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

PAINT BRUSH (General/PREMIUM)

PAINT BRUSH (General/PREMIUM)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    44,493 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMTPBGL1
SMTPBGL1-1-2
SMTPBGL2-1-4
SMTPBGL3
SMTPBGL4
SMTPBPL2
SMTPBPL2-1-2
SMTPBPL2-1-4
SMTPBPL3
SMTPBPL4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Brush width
(mm)
Standard
(˝)
Type

44,493 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 35 25 1 Standard Type

50,271 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 40 38 1 1/2 Standard Type

350,675 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 56 2 1/4 Standard Type

78,247 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 50 75 3 Standard Type

151,495 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 55 100 4 Standard Type

53,766 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 50 2 Advanced type

87,156 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 65 2 1/2 Advanced type

68,235 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 56 2 1/4 Advanced type

116,862 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 50 75 3 Advanced type

150,755 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 55 100 4 Advanced type

Basic Specifications

  • Product Type
    Brush
  • Feature
    Versatile
  • Type
    Paint brush
Part Number
SMTPBGL1
SMTPBGL1-1-2
SMTPBGL2-1-4
SMTPBGL3
SMTPBGL4
SMTPBPL2
SMTPBPL2-1-2
SMTPBPL2-1-4
SMTPBPL3
SMTPBPL4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Brush width
(mm)
Standard
(˝)
Type

44,493 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 35 25 1 Standard Type

50,271 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 40 38 1 1/2 Standard Type

350,675 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 56 2 1/4 Standard Type

78,247 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 50 75 3 Standard Type

151,495 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 55 100 4 Standard Type

53,766 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 50 2 Advanced type

87,156 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 65 2 1/2 Advanced type

68,235 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 45 56 2 1/4 Advanced type

116,862 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 50 75 3 Advanced type

150,755 VND

12 Piece(s) 4 Day(s) 55 100 4 Advanced type

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1