(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Straight Flute Taper Pin Reamer (1:50) Hand-SKH51

H.S.S Straight Flute Taper Pin Reamer (1:50) Hand-SKH51
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      502,678VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RM21H1-030
RM21H1-040
RM21H1-050
RM21H1-060
RM21H1-070
RM21H1-080
RM21H1-090
RM21H1-100
RM21H1-110
RM21H1-120
RM21H1-130
RM21H1-140
RM21H1-150
RM21H1-160
RM21H1-180
RM21H1-200
RM21H1-220
RM21H1-250
RM21H1-280
RM21H1-300
RM21H1-400
RM21H1-500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFurrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Shank (d) Small diameter (d1) Large diameter (d2)

502,678 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 588042.94

1,156,614 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 689353.95.2

752,866 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7310564.96.3

1,490,518 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10514085.98

1,625,109 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10514096.99

1,873,674 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 145185107.910.8

2,076,994 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 145190128.911.8

2,590,163 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 175220129.913.4

2,159,599 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1852401410.914.6

3,213,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2102601411.816

2,488,067 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2102601612.817

2,725,207 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2102601813.818

3,949,255 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2202701814.819.2

4,809,499 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2302802015.820.4

4,729,015 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2302902217.822.4

7,390,227 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2503102219.824.8

5,302,299 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2503202621.826.8

6,822,997 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3003702824.730.7

9,583,890 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3003803227.733.7

11,536,663 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3204003529.736.1

14,228,486 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3404304039.746.5

39,831,078 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3604605049.756.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Straight shank Coating Y/N None Base Blade Y/N None
Tool grade High Speed Steel Tolerance d ±0.05 Tolerance (Tolerance) ℓ ±2
Tolerance (Tolerance) L ±1 Twist angle(°) STRAIGHT Tolerance (Tolerance) d1 ±0.05