(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

H.S.S Long 45˚ Helix Chucking Reamer Straight & MT Shank-SKH55

H.S.S Long 45˚ Helix Chucking Reamer Straight & MT Shank-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,352,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RM13H5-060
RM13H5-080
RM13H5-100
RM13H5-120
RM13H5-130
RM13H5-140
RM13H5-160
RM13H5-180
RM13H5-200
RM13H5-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Shank Type Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Shank (d)

3,264,268 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6Straight shank322506

3,370,794 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8Straight shank352508

2,352,228 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10Straight shank3525010

2,402,112 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12Morse taper shank40315MT1

3,913,743 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13Morse taper shank40315MT1

4,154,293 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14Morse taper shank40315MT1

5,335,839 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16Morse taper shank45350MT2

6,004,218 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18Morse taper shank45350MT2

7,446,354 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20Morse taper shank45350MT2

8,123,437 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25Morse taper shank70450MT3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Coating Y/N None Base Blade Y/N None Tool grade Cobalt High Speed
Tolerance D m5 Tolerance d h8 Tolerance (Tolerance) ℓ ±1
Tolerance (Tolerance) L ±1 Helix Angle 45˚