(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S 45˚ Helix Chucking Reamer MT Shank-SKH55

H.S.S 45˚ Helix Chucking Reamer MT Shank-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RM04H5-080
RM04H5-090
RM04H5-100
RM04H5-110
RM04H5-120
RM04H5-130
RM04H5-140
RM04H5-150
RM04H5-160
RM04H5-170
RM04H5-180
RM04H5-190
RM04H5-200
RM04H5-220
RM04H5-240
RM04H5-250
RM04H5-260
RM04H5-280
RM04H5-300
RM04H5-320
RM04H5-350
RM04H5-360
RM04H5-380
RM04H5-400
RM04H5-420
RM04H5-450
RM04H5-480
RM04H5-500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Number of Blades (Flutes) MORSE N˚

1,604,489 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8331563MT1

851,867 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 9361624MT1

1,612,509 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10381684MT1

1,757,411 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11411754MT1

1,920,065 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12441824MT1

1,941,255 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13441824MT1

1,174,195 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14471894MT1

2,589,589 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15502044MT2

1,630,827 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16522044MT2

1,630,827 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 17522046MT2

2,909,746 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18562146MT2

1,795,828 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 19562146MT2

3,194,968 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20582146MT2

3,765,982 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 22582146MT2

5,336,413 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 24662408MT3

3,668,401 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25682508MT3

6,128,500 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26702608MT3

7,102,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28712708MT3

5,445,044 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30722808MT3

13,076,008 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 327330010MT4

8,180,996 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 357532010MT4

12,841,491 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 367832510MT4

9,838,683 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 388132910MT4

15,860,929 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 408132910MT4

-

1 Piece(s) Quote 428233312MT4

13,986,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 458333612MT4

16,154,780 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 488634412MT4

17,601,420 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 508634412MT4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Morse taper shank Base Blade Y/N None Tool grade Cobalt High Speed
Tolerance D m5 Tolerance (Tolerance) ℓ ±1 Tolerance (Tolerance) L ±1
Helix Angle 45˚