(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Counterbore MT Shank-SKH51

H.S.S Counterbore MT Shank-SKH51
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,865,916VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CB02H1-010
CB02H1-012
CB02H1-013
CB02H1-014
CB02H1-016
CB02H1-018
CB02H1-020
CB02H1-022
CB02H1-024
CB02H1-027
CB02H1-030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Designation Pilot diameter (d1)

1,865,916 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 17.5MT2150M1010.5

2,209,557 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20MT2150M1213

2,727,879 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 22MT2160M1314

3,166,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 24MT2160M1415

4,520,529 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 27MT3190M1617

5,142,518 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 29MT3190M1819

5,807,459 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 31MT3190M2021

7,786,247 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35MT3205M2223

8,821,431 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 39MT3205M2425

10,530,538 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 43MT4240M2730

12,141,411 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 48MT4240M3033

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High Speed Steel Coating Y/N None Coating Type Non-court
Allowable Tolerance D k12 Allowable Tolerance L ±1 Number of blades 4
Step Angle(˚) 180 Allowable Tolerance d1 e8