(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Counter Sink Hole & 90˚-SKH59 : CS03H9 Series

H.S.S Counter Sink Hole & 90˚-SKH59 : CS03H9 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS03H9-010
CS03H9-010-TICN
CS03H9-010-TIN
CS03H9-015
CS03H9-015-TICN
CS03H9-015-TIN
CS03H9-020-TICN
CS03H9-020-TIN
CS03H9-025
CS03H9-025-TICN
CS03H9-025-TIN
CS03H9-030
CS03H9-030-TICN
CS03H9-030-TIN
CS03H9-035
CS03H9-035-TICN
CS03H9-035-TIN
CS03H9-040
CS03H9-040-TICN
CS03H9-040-TIN
CS03H9-045
CS03H9-045-TICN
CS03H9-045-TIN
CS03H9-050
CS03H9-050-TICN
CS03H9-050-TIN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Y/N Coating Type Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

715,037 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10NoneNon-court5063~9

816,673 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10AvailableTiCN5063~9

816,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10AvailableTiN5063~9

879,985 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15NoneNon-court6085~12

1,021,139 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15AvailableTiCN6085~12

1,021,139 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15AvailableTiN6085~12

1,314,374 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20AvailableTiCN65108~15

1,314,374 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20AvailableTiN65108~15

1,604,489 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25NoneNon-court741210~20

1,950,109 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25AvailableTiCN741210~20

1,950,109 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25AvailableTiN741210~20

1,895,212 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30NoneNon-court851212~25

2,726,163 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30AvailableTiCN851212~25

2,726,163 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30AvailableTiN851212~25

3,231,311 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35NoneNon-court951614~30

3,740,471 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiCN951614~30

3,740,471 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiN951614~30

4,556,039 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40NoneNon-court1051616~35

5,212,961 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiCN1051616~35

5,212,961 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiN1051616~35

4,186,429 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45NoneNon-court1201618~40

6,301,726 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiCN1201618~40

6,301,726 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiN1201618~40

5,149,576 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50NoneNon-court1301620~45

7,668,263 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50AvailableTiCN1301620~45

-

1 Piece(s) Quote 50AvailableTiN1301620~45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9
Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle -1˚ Number of blades hole
Point Angle(˚) 90˚