(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Counter Sink 1-Flute & 90˚-SKH59

H.S.S Counter Sink 1-Flute & 90˚-SKH59
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      698,692VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS01H9-010
CS01H9-010-TIN
CS01H9-015
CS01H9-015-TICN
CS01H9-020-TICN
CS01H9-020-TIN
CS01H9-025
CS01H9-025-TICN
CS01H9-025-TIN
CS01H9-030
CS01H9-030-TIN
CS01H9-035
CS01H9-035-TICN
CS01H9-035-TIN
CS01H9-040
CS01H9-040-TICN
CS01H9-040-TIN
CS01H9-045
CS01H9-045-TICN
CS01H9-045-TIN
CS01H9-050
CS01H9-050-TICN
CS01H9-050-TIN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Y/N Coating Type Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

698,692 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10None-6502~9

816,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10AvailableTiN6502~9

856,763 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15None-8552~14

1,013,122 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15AvailableTiCN8552~14

1,292,040 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20AvailableTiCN10602~19

1,292,040 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20AvailableTiN10602~19

1,566,378 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25None-12703~24

1,928,344 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25AvailableTiCN12703~24

1,928,344 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25AvailableTiN12703~24

1,657,688 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30None-12756~29

2,668,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30AvailableTiN12756~29

2,271,646 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35None-12807~34

3,563,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiCN12807~34

3,563,494 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiN12807~34

3,392,120 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40None-12858~39

5,149,963 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiCN12858~39

5,149,963 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiN12858~39

4,025,265 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45None-12879~44

6,073,205 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiCN12879~44

6,073,205 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiN12879~44

4,880,969 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50None-129012~49

7,283,388 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50AvailableTiCN129012~49

7,283,388 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50AvailableTiN129012~49

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9
Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle -1˚ Number of blades 1
Point Angle(˚) 90˚