(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Center Drill A Type 60°

Carbide Center Drill A Type 60°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CD01CA-0104
CD01CA-0104-TIALN
CD01CA-0155
CD01CA-0155-TIALN
CD01CA-0206
CD01CA-0206-TIALN
CD01CA-0256
CD01CA-0256-TIALN
CD01CA-0306
CD01CA-0306-TIALN
CD01CA-0408
CD01CA-0408-TIALN
CD01CA-0410
CD01CA-0410-TIALN
CD01CA-0510
CD01CA-0510-TIALN
CD01CA-0612
CD01CA-0612-TIALN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCoating Y/N Coating Type Full Length (L) Total Length (ℓ)
(mm)
Specification (dXD)

927,208 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-351.0-1.51.0×4.0

-

1 Piece(s) Quote AvailableTiAlN351.0-1.51.0×4.0

1,174,631 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-401.5-2.51.5×5.0

1,376,232 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) AvailableTiAlN401.5-2.51.5×5.0

1,495,359 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-452.0-3.02.0×6.0

1,760,537 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) AvailableTiAlN452.0-3.02.0×6.0

1,586,999 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-502.5-3.62.5×6.0

-

1 Piece(s) Quote AvailableTiAlN502.5-3.62.5×6.0

1,586,999 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-503.0-4.03.0×6.0

-

1 Piece(s) Quote AvailableTiAlN503.0-4.03.0×6.0

2,148,848 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-584.5-5.54.0×8.0

-

1 Piece(s) Quote AvailableTiAlN584.5-5.54.0×8.0

2,586,989 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-654.5-5.54.0×10.0

-

1 Piece(s) Quote AvailableTiAlN654.5-5.54.0×10.0

2,586,989 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-655.5-6.55.0×10.0

2,892,824 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) AvailableTiAlN655.5-6.55.0×10.0

3,464,413 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) None-796.5-7.56.0×12.0

-

1 Piece(s) Quote AvailableTiAlN796.5-7.56.0×12.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Tool Allowable Tolerance D h9 Allowable Tolerance d k12
Allowable Tolerance L ±2 Point Angle(˚) 118 Step Angle(˚) 60