(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wafer Carrier (PFA), 8 in

Wafer Carrier (PFA), 8 in
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    20,409,830 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6-7987-04 SALE
6-7987-16 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Wafer Diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model D1
(mm)
Groove Pitch
(mm)
Capacity

38,722,207 VND

30,977,766 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 240X203.2X217.4 200(8") Wafer Carrier 200KM-822-A1 KM-822-A1 25.4 6.35 1 pc.

20,409,830 VND

16,327,864 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 177.8X143.38X171.5 150(6") Wafer Carrier 150KM-615-A1 KM-615-A1 14.54 4.76 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Wafer Carrier Tray
  • Material
    Semiplast® A (PFA)
  • Storable quantity(sheet)
    25
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Specifications]
· Storable Quantity: 25 Items
· Material: Semiplast® A (PFA)
· D1 dimensions: KM-615-A1/14.54 mm, KM-822-A1/25.4 mm
· Groove Pitch: KM-615A1: 4.76 mm, KM-822-A1: 6.35 mm

Part Number
6-7987-04 SALE
6-7987-16 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Wafer Diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model D1
(mm)
Groove Pitch
(mm)
Capacity

38,722,207 VND

30,977,766 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 240X203.2X217.4 200(8") Wafer Carrier 200KM-822-A1 KM-822-A1 25.4 6.35 1 pc.

20,409,830 VND

16,327,864 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 177.8X143.38X171.5 150(6") Wafer Carrier 150KM-615-A1 KM-615-A1 14.54 4.76 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1