(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stainless Steel Conductive Wagon

Stainless Steel Conductive Wagon
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    12,883,661 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Wagon
  • Material
    Stainless
  • Load Resistance(kg)
    15 (per 1 shelf)
  • Caster(mm)
    It has the same characteristics as conductive casters φ75 mm 2 pieces (without stopper), normal caster φ75 mm 2 pieces (with stopper) SUS304, and it is a new stainless steel having magnetic properties.

Product Description

2 electrically conductive casters are used. For the SD-2UM / 2UL, the attached frame prevents falls from the top plate or the middle shelf. A new stainless steel material that has the same characteristics as SUS304 and is magnetic.

Loading...Tải…

Close

Comparison list