(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Non-Wire Rack 128X105X43

Non-Wire Rack 128X105X43
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    1,586,026 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-4754-01 SALE
2-4754-02 SALE
2-4754-03 SALE
2-4754-04 SALE
2-4754-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Specification details Arrangement Number of stands
(piece)
Internal Capacity

1,723,942 VND

1,379,154 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 13mm Non-Wire Rack 18514-0013 18514-0013 For 13 mm / Autoclavable. 6X7 42 1 pc.

1,586,026 VND

1,268,821 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 16mm Non-Wire Rack 18514-0016 18514-0016 For 16 mm / Autoclavable. 5X6 30 1 pc.

1,689,463 VND

1,351,570 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 20mm Non-Wire Rack 18514-0020 18514-0020 For 20 mm / Autoclavable. 4X5 20 1 pc.

1,689,463 VND

1,351,570 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 25 mm Non-Wire Rack 18514-0025 18514-0025 For 25 mm / Autoclavable. 3X4 12 1 pc.

1,654,984 VND

1,323,987 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 30mm Non-Wire Rack 18514-0030 18514-0030 For 30 mm / Autoclavable. 2X3 6 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Test Tube Stand
  • Height(mm)
    43
  • Material
    PP
  • Size(mm)
    128X105X43
  • Material Details
    PP (Polypropylene)
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

Non-Wire Rack 18514-□

Part Number
2-4754-01 SALE
2-4754-02 SALE
2-4754-03 SALE
2-4754-04 SALE
2-4754-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Specification details Arrangement Number of stands
(piece)
Internal Capacity

1,723,942 VND

1,379,154 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 13mm Non-Wire Rack 18514-0013 18514-0013 For 13 mm / Autoclavable. 6X7 42 1 pc.

1,586,026 VND

1,268,821 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 16mm Non-Wire Rack 18514-0016 18514-0016 For 16 mm / Autoclavable. 5X6 30 1 pc.

1,689,463 VND

1,351,570 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 20mm Non-Wire Rack 18514-0020 18514-0020 For 20 mm / Autoclavable. 4X5 20 1 pc.

1,689,463 VND

1,351,570 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 25 mm Non-Wire Rack 18514-0025 18514-0025 For 25 mm / Autoclavable. 3X4 12 1 pc.

1,654,984 VND

1,323,987 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 30mm Non-Wire Rack 18514-0030 18514-0030 For 30 mm / Autoclavable. 2X3 6 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1