(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Watch Glass, O.D. (φmm) 60–118.5

Watch Glass, O.D. (φmm) 60–118.5
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1-9959-02

  • Product Type
    Clock Plate
  • Material
    PP
  • Outer Diameter(φ mm)
    79 (diameter)
  • Product Name
    Clock Plate No.454 φ79
  • Part Number
    No.454
  • JAN Code
    8058967016062
  • Footnotes
    Price per 1 bag.
  • Material Details
    PP (Polypropylene)
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    120
  • Internal Capacity
    1 Bag (10 Sheets)
Part Number
1-9959-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

1,137,802 VND

910,242 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 Bag (10 Sheets)

Basic Specifications

  • Product Type
    Clock Plate
  • Material
    PP
  • Outer Diameter(φ mm)
    79 (diameter)
  • Product Name
    Clock Plate No.454 φ79
  • Part Number
    No.454
  • JAN Code
    8058967016062
  • Footnotes
    Price per 1 bag.
  • Material Details
    PP (Polypropylene)
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    120
  • Internal Capacity
    1 Bag (10 Sheets)

Product Description

Standard quality type.

Specifications of 1-9959-02

  • Product Type
    Clock Plate
  • Material
    PP
  • Outer Diameter(φ mm)
    79 (diameter)
  • Product Name
    Clock Plate No.454 φ79
  • Part Number
    No.454
  • JAN Code
    8058967016062
  • Footnotes
    Price per 1 bag.
  • Material Details
    PP (Polypropylene)
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    120
  • Internal Capacity
    1 Bag (10 Sheets)
Part Number
1-9959-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

1,137,802 VND

910,242 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 Bag (10 Sheets)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1