(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-8553-01 |
1-8553-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Weight (g) |
Manufacturer Product Name | Part Number | JAN Code | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,727,516 VND 2,182,013 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 370×500×112 | 2600 | Electro-Conductive Route Van MPD-500 | MPD-500 | 4989999686593 | 1 unit | ||
2,939,580 VND 2,351,664 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 400×600×112 | 2900 | Electro-Conductive Route Van MPD-600 | MPD-600 | 4989999686616 | 1 unit |
Features excellent conductivity. Lightweight and easy to carry.
Part Number |
---|
1-8553-01 |
1-8553-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Weight (g) |
Manufacturer Product Name | Part Number | JAN Code | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,727,516 VND 2,182,013 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 370×500×112 | 2600 | Electro-Conductive Route Van MPD-500 | MPD-500 | 4989999686593 | 1 unit | ||
2,939,580 VND 2,351,664 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 400×600×112 | 2900 | Electro-Conductive Route Van MPD-600 | MPD-600 | 4989999686616 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
MPD-500 external appearance
MPD-600 external appearance
Model number: MPD-500
Size: 370 × 500 × 112 mm
Casters: ø75 (diameter 75 mm) conductive nylon (swivel/fixed × 2 each)
Uniform load: 100 kg
Weight: 2.6 kg
Material: main body / conductive PP (polypropylene)
Model number: MPD-600
Size: 400 × 600 × 112 mm
Casters: ø75 (diameter 75 mm) conductive nylon (swivel/fixed × 2 each)
Uniform load: 100 kg
Weight: 2.9 kg
Material: main body / conductive PP (polypropylene)