(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shirohato Hockey Stick Brush for Synthetic Resin Paint, White Brush, Thick

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    250,741 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
101545-0010
101545-0015
101545-0020
101545-0025
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Bristle Length
(mm)
Brush Standard and Size
(No.)
Thickness
(mm)
Internal capacity

250,741 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45 10 24 1 pc.

302,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45 15 30 1 pc.

354,206 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50 20 30 1 pc.

461,140 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50 25 35 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Ideal for synthetic resin paint.
[Features]
・ This product provides an amazingly smooth paint application even for an anticorrosive paint.

Part Number
101545-0010
101545-0015
101545-0020
101545-0025
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Bristle Length
(mm)
Brush Standard and Size
(No.)
Thickness
(mm)
Internal capacity

250,741 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45 10 24 1 pc.

302,183 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45 15 30 1 pc.

354,206 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50 20 30 1 pc.

461,140 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50 25 35 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1