(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Steel plate for LED3500 only (100 x 80 x 15 mm, 1 kg, with M8 screw hole)
Product Model | For LED6500 | Steel plate size(mm) | 150×80×15 | Steel plate weight(g) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Steel Plate for LED6500, with M8 screw hole |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LED0200 in the Steel Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LED0200 trong chuỗi Steel Plate.