(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drip-Proof Cooking Thermometer, Silver

Drip-Proof Cooking Thermometer, Silver
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      429,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be safely used even when wet.

Part Number
O-207SV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

429,783 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Center Thermometer Drip-proof and Waterproof function Drip-proof Operating Temperature Range(°C) -30~250
Product size(mm) 30×245×20 Color Silver JAN Code 002553
Power Supply Alkali Button Battery LR44 X 1 Pc Mass(g) 37 Features Can be safely used even when wet.
Specifications Drip-Proof IPx2, Set Temperature Alarm, Safety Cap

Please check the type/dimensions/specifications of the part O-207SV in the Drip-Proof Cooking Thermometer, Silver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần O-207SV trong chuỗi Drip-Proof Cooking Thermometer, Silver.